Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® JATM/VATM - axial bearing
Bill of material
JATM-2036-070
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® Axial bearings
D1
Inside diameter
20 mm
D2
Outside diameter
36 mm
B1
Overall length
7 mm
D4
Bolt circle diameter
30 mm
D5
Adjustment hole diameter
3 mm
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D