IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
961012-01-5VDC
IMI Norgren
Life Sciences
Valves
KIP Series Solenoid Valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{imi_precision/life_sciences/valve/kip_series_solenoid_valves/kip_series_9_asmtab.prj},{NB=961012-01-5VDC_S9},{P=Standard},{PC=6},{BM=0},{F=2WNC},{F1=1},{SO=01},{V=5VDC},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/kip_series_9_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Series 9 - Low Watt
Bill of material
961012-01-5VDC
CNSORDERNO
Order number
961012-01-5VDC
961012-01-5VDC
P
Prefix
Standard
Standard
PC
Porting
Manifold Mount
#10-32 UNF
Manifold Mount
#10-32 UNF
BM
Body
Stainless Steel
Brass
Stainless Steel
Brass
F
Function
2WNC
2WNC
FPIC
Function
2WNC
2WNC
MOPD
100
100
psi
OB
Orifice Body
1/16
1/16
인치
CVB
Cv Value Body
0.050
0.050
OS
Orifice Endstop
-
-
인치
CVS
Cv Value Endstop
-
-
SO
Seal
Buna
Fluorocarbon
Low temp Buna (NBR)
Low temp fluorocarbon (FKM)
Buna
Fluorocarbon
Low temp Buna (NBR)
Low temp fluorocarbon (FKM)
V
Voltage
5 VDC
12 VDC
15 VDC
24 VDC
5 VDC
12 VDC
15 VDC
24 VDC
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D