Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
A08.01 Form J - Kabelklemme Metall
Stückliste
IMS 160061360 / KABELKLEMME 4 X FI 5,0 MM VZ FL PASS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
160061360
FORM
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
KABELKLEMME 4 X Ø 5,0 MM VZ FL PASS
A
5.00 mm
BD
Bef.-Dicke
[1.00:1.50] mm
B
12.75 mm
S
0.50 mm
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
2.77 g
CNSMATNO
Materialcode
CK 67
CNSOBFL
Oberfläche
VZ FL PASS
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D