IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 160061360 / KABELKLEMME 4 X FI 5,0 MM VZ FL PASS
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A08 Cable clip metal
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a08_kabelklemme_metall/a08_01_form_j.prj},{NB=IMS 160061360KABELKLEMME 4 X FI 5,0 MM VZ FL PASS},{V=1},{CNSORDERNO=160061360},{FORM=a08_01_form_j.jpg},{ARTCODE=KABELKLEMME 4 X FI 5,0 MM VZ FL PASS},{A=5.00},{BD=[1.00:1.50]},{B=12.75},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=2.77},{CNSMATNO=CK 67 },{CNSOBFL=VZ FL PASS},{CNSORDERNOOLD=16061360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
A08.01 Form J - Cable clip metal
Bill of material
IMS 160061360 / KABELKLEMME 4 X FI 5,0 MM VZ FL PASS
CNSORDERNO
Art.-Nr.
160061360
FORM
ARTCODE
Artikel code
CABLE CLIP 4 X Ø 5,0 MM ZINC-PLATED UNCOLOURED PASSIVATED
A
5.00
mm
BD
Thickness
[1.00:1.50]
mm
B
12.75
mm
S
0.50
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
2.77
g
CNSMATNO
Material code
CK 67
CNSOBFL
Surface
VZ FL PASS
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D