IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 020091930 / ABDECKSTOPFEN 6,7 MM PA 66 GRAU
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D07 Fir tree clip
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d07_tannenbaum_clip/d07_01_form_1.prj},{NB=IMS 020091930ABDECKSTOPFEN 6,7 MM PA 66 GRAU(6.70.7)},{CNSORDERNO=020091930},{FORM=d07_01_form1.jpg},{V=16},{ARTCODE=ABDECKSTOPFEN 6,7 MM PA 66 GRAU},{BL=6.70},{BLX=6.70},{BL2=-},{BD=0.70},{BDX=[0.70:1.50]},{A=30.00},{B=2.60},{C=17.20},{CNSMASSEXACT=1.01},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PA 66 },{FARBE=G},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=02091930}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 47
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D07.01 Form 1 - Fir tree clip
Bill of material
IMS 020091930 / ABDECKSTOPFEN 6,7 MM PA 66 GRAU
CNSORDERNO
Art.-Nr.
020091930
020091930
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
HOLE PLUG Ø 6,7 MM PA 66 GREY
HOLE PLUG Ø 6,7 MM PA 66 GREY
BL
Hole size
6.70
6.70
mm
BLX
Hole size
6.70
6.70
mm
BL2
Hole size
-
-
mm
BD
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
BDX
Thickness
[0.70:1.50]
[0.70:1.50]
mm
A
30.00
30.00
mm
B
2.60
2.60
mm
C
17.20
17.20
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
1.01
1.01
g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PA 66
PA 66
FARBE
Color
G
G
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D