IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 020006020 / TANNENBAUMCLIP 8,0 - 8,2 MM PE 181 SCHWARZ
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D07 Fir tree clip
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d07_tannenbaum_clip/d07_02_form_2.prj},{NB=IMS 020006020TANNENBAUMCLIP 8,0 - 8,2 MM PE 181 SCHWARZ(83)},{CNSORDERNO=020006020},{FORM=d0702_form_2.jpg},{V=27},{ARTCODE=TANNENBAUMCLIP 8,0 - 8,2 MM PE 181 SCHWARZ},{BL=8.00},{BLX=[8.00:8.20]},{BD=3.00},{BDX=[3.00:6.50]},{A=20.00},{B=2.75},{C=9.50},{CNSMASSEXACT=0.63},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=PE 181 },{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=02006020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
D07.02 Form 2 - Fir tree clip
Bill of material
IMS 020006020 / TANNENBAUMCLIP 8,0 - 8,2 MM PE 181 SCHWARZ
CNSORDERNO
Art.-Nr.
020006020
020006020
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
FIR TREE CLIP Ø 8,0 - 8,2 MM PE 181 BLACK
FIR TREE CLIP Ø 8,0 - 8,2 MM PE 181 BLACK
BL
Hole size
mm
값 입력 BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
확인
BLX
Hole size
[8.00:8.20]
[8.00:8.20]
mm
BD
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
BDX
Thickness
[3.00:6.50]
[3.00:6.50]
mm
A
20.00
20.00
mm
B
2.75
2.75
mm
C
9.50
9.50
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.63
0.63
g
CNSMATNO
Material number
Plastic
CNSMAT
Material
PE 181
PE 181
FARBE
Color
S
S
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D