Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
CHERSO EASY - Specchio con telaio in alluminio verniciato.Specchio ingranditore integrato.
Lista materiale
S831010SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S831010SL
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
RA
Antiapannamento
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S831010SL
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Mirr.W/Ligh. Mi.4 Sat.B. S831010SL
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
MIRRORS L60xH80xP3 L60xH80xP3 Silver metal grey
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S831010SL L60xH80xP3 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586866677
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
3 cm
WEIGHT
Peso
8 kg
SER
Serie
Cherso easy
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S831010SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
DSG
Design
Studio Inda
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D