Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
ISOLA - Spiegl mit oberem Licht
Stückliste
S981010SL
CODE
Artikelnummer
S981010SL
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WIDTH
Breite
cm
MAT
Material
USB
USB Port
WT
Watt
21 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S981010SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S981010SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
ISOLA L60xH80xP4,5 -
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S981010SL L60xH80xP4,5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8021586699091
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Height
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
7 kg
SER
Serie
Isola
LINE
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S981010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppierung
S98
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D