Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PIRANO EASY - Avec éclairage frontale à l'intérieur du cadre
Nomenclature
S920000SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S920000SL
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
USB
Porte USB
RA
Anti-buée
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S920000SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S920000SL
SDESCR2
Description très brève 2
PIRANO EASY L40xH80xP6.5 SL
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: PIRANO EASY Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S920000SL L40xH80xP6.5 Aluminium SL
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586825414
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
6.5 cm
SER
Gamme
Pirano easy
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S920000SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S92
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D