Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
PIRANO + - Avec éclairage frontale à l'intérieur du cadre et d'environnement
Nomenclature
S921200SA
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S921200SA
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
BT
Connexion Bluetooth
RA
Anti-buée
USB
Porte USB
WT
Watt
6 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S921200SA
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921200SA
SDESCR2
Description très brève 2
MIRRORS L40xH80xP6.5 Satin.Silver
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirror with Lighting Mirror (Glass 4 mm) Satin border Prod. No.: S921200SA L40xH80xP6.5 Aluminium Satin aluminium
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586871824
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
6.5 cm
WEIGHT
Poids
7 kg
SER
Gamme
Pirano+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S921200SA
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D