Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
PIRANO VERTICAL - Con luce frontale interno telaio.
Lista materiale
S921077SA
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S921077SA
MAT2
Finitura del telaio
USB
Porta USB
WT
Watt
48 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S921077SA
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S921077SA
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
PIRANO L40xH160xP6.5 SA
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: PIRANO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S921077SA L40xH160xP6.5 Aluminium SA
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586828620
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
WIDTH
Larghezza
40 cm
HEIGHT
Altezza
160 cm
DEPTH
Profondità
6.5 cm
WEIGHT
Peso
10 kg
SER
Serie
Pirano
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S921077SA
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento Prodotto
S92
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D