Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
FIUME EASY - Miroir avec cadre en aluminium laqué
Nomenclature
S851010SL
CODE
Code
S851010SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
WIDTH
Width
cm
MAT
Finition du cadre
RA
Anti-buée
WT
Watt
12 Weeks
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S851010SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Mirr.W/Ligh. rectang. Side fr.light
SDESCR2
Description très brève 2
SPECCHI S851010SL cm60X3 H80
ARTDESC
Description Article
INDA Universali Bathroom cabinet SPECCHI Mirror with Lighting rectangular Side front light cm60X3 H80
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586866790
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
3 cm
WEIGHT
Poids
10 kg
SER
Gamme
Fiume easy
LINE
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S851010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099100
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Rectangular
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Side front light
FINSTRUT
Structure des matériel
Silver metal grey
GROUPROD
Regroupement de produits
AV375B
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D