Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
GSFQ.P - Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff, Form T, Verstellung mit 10°-Teilung (Verzahnung)
Stückliste
Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff GSFQ.P-B30-40-T-2-4
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
B30
X1
mm
ROT
Rotation
°
D2
6.5 mm
K
44.5 mm
L
108 mm
M1
33 mm
M2
42 mm
T
8 mm
X2
mm
Y1
75 mm
Y2
60 mm
Z1
Schraubstelle
M8-25 mm
Z2
Schraubstelle
M8-25 mm
L2Z1
Klemmhebel
63 | 78 mm
L2Z2
Klemmhebel
63 | 78 mm
OB
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39269097
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D