IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Swivel Clamp Connector Joint, Plastic GSFQ.P-B30-40-T-2-4
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
GSFQ.P
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/gsfq_p/gn282_10_t_asmtab.prj},{NB=Gelenk-Klemmverbinder, Kunststoff GSFQ.P-B30-40-T-2-4 (0)},{PARTNUMBER=GSFQ.P-B30-40-T-2-4},{D1=B30},{X1=40},{ROT=0},{D2=6.5},{K=44.5},{L=108},{M1=33},{M2=42},{T=8},{X2=-},{Y1=75},{Y2=60},{Z1=M8-25},{Z2=M8-25},{L2Z1=63 | 78},{L2Z2=63 | 78},{OB=grau, matt},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.1450},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{PPATH=gn282_10_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
GSFQ.P - Swivel Clamp Connector Joints, Plastic, Type T, Adjustment with 15° division (serration)
Bill of material
Swivel Clamp Connector Joint, Plastic GSFQ.P-B30-40-T-2-4
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
GSFQ.P-B30-40-T-2-4
GSFQ.P-B30-40-T-2-4
D1
Bore
B30
X1
40
40
mm
ROT
Rotation
°
D2
6.5
mm
K
44.5
mm
L
108
mm
M1
33
mm
M2
42
mm
T
8
mm
X2
-
-
mm
Y1
75
mm
Y2
60
mm
Z1
Screw location
M8-25
mm
Z2
Screw location
M8-25
mm
L2Z1
Clamping lever
63 | 78
mm
L2Z2
Clamping lever
63 | 78
mm
OB
Finish
Gray, matte finish
Gray, matte finish
WEIGHT
Weight
0.1450
0.1450
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D