IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Swivel Clamp Connector LSP-B40-IV-2-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LSP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lsp/gn_274_2_iv.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LSP-B40-IV-2-2},{PARTNUMBER=LSP-B40-IV-2-2},{FORM=IV},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{K=65},{L1=148},{M=70},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L2=-},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.6900},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LSP - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type IV, with internal serration
Bill of material
Swivel Clamp Connector LSP-B40-IV-2-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LSP-B40-IV-2-2
LSP-B40-IV-2-2
D1
Bore
B40
B40
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
K
65
65
mm
L1
148
148
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
Z
Screw location
M10-50
M10-50
L2
Clamping lever
-
-
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.6900
0.6900
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D