IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Stainless Steel-T-angle connector clamp TE-B30-B30-A-4
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
TE
TE A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/te/te_a/gn_192_5_a.prj},{NB=Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder TE-B30-B30-A-4},{PARTNUMBER=TE-B30-B30-A-4},{D1=B30},{D2=B30},{B=22},{K1=37},{K2=42},{L1=96.0},{L2=35.0},{M=60},{Z1=M8},{Z2=M8},{L3Z1=63 | 78},{L3Z2=63 | 78},{WEIGHT=0.3200},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
TE - Stainless Steel-Flanged Connector Clamps, Type A, without seals, with stainless steel cap nut DIN 917
Bill of material
Stainless Steel-T-angle connector clamp TE-B30-B30-A-4
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
TE-B30-B30-A-4
TE-B30-B30-A-4
D1
Bore
B30
B30
D2
Bore
B30
B30
B
22
22
mm
K1
Clamping lenght
37
37
mm
K2
42
42
mm
L1
96.0
96.0
mm
L2
35.0
35.0
mm
M
60
60
mm
Z1
Screw location
M8
M8
Z2
Screw location
M8
M8
L3Z1
Clamping lever for Z1
63 | 78
63 | 78
L3Z2
Clamping lever for Z2
63 | 78
63 | 78
WEIGHT
Weight
0.3200
0.3200
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D