IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ZN-100
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn100.prj},{NB=ZN-100},{ARTNR=15120003},{TYP=ZN},{MODEL=100},{OPTION=0},{AGEF=10},{GE=3},{KBF=40 / 180},{KBP=15 - 380},{FMZ=300},{FV=380},{M=0.992},{ZB=30.00},{ZV=7.06},{LV=0.10},{OZ=0.25},{SZ=0.25},{WHG=+/- 0.03},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ZN-100 - Z-Axis Compliance Device
Bill of material
ZN-100
ARTNR
Part-No.
15120003
TYP
Type
ZN
MODEL
Model
100
OPTION
Sensor
No
Yes
No
Yes
AGEF
Misalignment Capability in z-axis direction
10
mm
GE
Recommended max. Payload
3
kg
KBF
Spring Force Range
40 / 180
N
KBP
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
15 - 380
N
FMZ
Max. Tensile/Compressive (static load)
300
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
380
N
M
Weight
0.992
kg
ZB
Cylinder Bore
30.00
mm
ZV
Displacement
7.06
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
0.10
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.25
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.25
s
WHG
Repeatability
+/- 0.03
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D