IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ZN-300
IPR
Adjustment-Systems
Z-Axis Compliance Device
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/z_achsen_nachgiebigkeit/zn300.prj},{NB=ZN-300},{ARTNR=15120007},{TYP=ZN},{MODEL=300},{OPTION=0},{AGEF=12},{GE=300},{KBF=400 / 2000},{KBP=80 - 2200},{FMZ=20000},{FV=2200},{M=18.13},{ZB=100.00},{ZV=117.81},{LV=1.65},{OZ=0.35},{SZ=0.35},{WHG=+/- 0.05},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ZN-300 - Z-Axis Compliance Device
Bill of material
ZN-300
ARTNR
Part-No.
15120007
TYP
Type
ZN
MODEL
Model
300
OPTION
Sensor
No
Yes
No
Yes
AGEF
Misalignment Capability in z-axis direction
12
mm
GE
Recommended max. Payload
300
kg
KBF
Spring Force Range
400 / 2000
N
KBP
Pneumatic Force Range 1 bar - 6 bar
80 - 2200
N
FMZ
Max. Tensile/Compressive (static load)
20000
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
2200
N
M
Weight
18.13
kg
ZB
Cylinder Bore
100.00
mm
ZV
Displacement
117.81
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
1.65
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.35
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.35
s
WHG
Repeatability
+/- 0.05
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D