IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
IRP-19/40-ISO-125-FI [HUB 0]
IPR
Grippers
Parallel Gripper
IRP-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/irp_serie/irp1940iso125fi-asm-tbl.prj},{NB=IRP-19/40-ISO-125-FI [HUB 0]},{ARTNR=15000374},{TYP=IRP},{MODEL=19/40-ISO-125-FI},{HUB=0},{H=40},{OPTION=0},{GK=2950},{GE=12},{M=7.605},{ZB=100},{ZV=157},{LV=2.2},{OZ=0.6},{SZ=0.7},{WHG=+/- 0.03},{MFL=280},{GKS=140 / 710},{PPATH=../2_backen_parallelgreifer/din_iso/irp19/irp1940/irp1940iso125fi-asm-sbl.prj},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
IRP-19/40-ISO-125-FI - DIN/ISO 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
IRP-19/40-ISO-125-FI [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000374
TYP
Type
IRP
MODEL
Model
19/40-ISO-125-FI
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
값 입력 HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
확인
H
Total stroke
40
mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
Nein
Ja
Nein
Ja
GK
Gripping Force at p = 6 bar
2950
N
GE
Recommended Part Weight
12
kg
M
Weight
7.605
kg
ZB
Cylinder Bore
100
mm
ZV
Displacement
157
cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
2.2
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.6
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.7
s
WHG
Repeatability
+/- 0.03
mm
MFL
Maximum Finger Length
280
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D