IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
IRP-21/37-ISO-250 [HUB 0]
IPR
Grippers
Parallel Gripper
IRP-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/irp_serie/irp2137iso250-asm-tbl.prj},{NB=IRP-21/37-ISO-250 [HUB 0]},{ARTNR=15000376},{TYP=IRP},{MODEL=21/37-ISO-250},{HUB=0},{H=37},{OPTION=0},{GK=15400},{GE=80},{M=36.871},{ZB=180},{ZV=814},{LV=11.39},{OZ=1.8},{SZ=1.8},{WHG=+/- 0.03},{MFL=400},{GKS=-},{PPATH=../2_backen_parallelgreifer/din_iso/irp21/irp2137/irp2137iso250-asm-sbl.prj},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
IRP-21/37-ISO-250 - DIN/ISO 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
IRP-21/37-ISO-250 [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000376
TYP
Type
IRP
MODEL
Model
21/37-ISO-250
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
값 입력 HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
확인
H
Total stroke
37
mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
Nein
Ja
Nein
Ja
GK
Gripping Force at p = 6 bar
15400
N
GE
Recommended Part Weight
80
kg
M
Weight
36.871
kg
ZB
Cylinder Bore
180
mm
ZV
Displacement
814
cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
11.39
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
1.8
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
1.8
s
WHG
Repeatability
+/- 0.03
mm
MFL
Maximum Finger Length
400
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D