Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RP-100 - 2-Backen-Parallelgreifer, Rollenführung
Stückliste
RP-100 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000341
TYP
Typ
RP
MODEL
Modell
100
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
25.40 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
140.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
0.20 kg
M
Masse
0.23 kg
ZB
Zylinderbohrung
19.10 mm
ZV
Zylindervolumen
3.60 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.051 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.18 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.18 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.01 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
80.00 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D