IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
RP-50 [HUB 0]
IPR
Grippers
Parallel Gripper
RP-Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ipr/greifer/parallelgreifer/rp_serie/rp50-asm-tbl.prj},{NB=RP-50 [HUB 0]},{ARTNR=15000602},{TYP=RP},{MODEL=50},{HUB=0},{H=12.70},{OPTION=0},{GK=90.00},{GE=0.10},{M=0.145},{ZB=15.90},{ZV=1.64},{LV=0.023},{OZ=0.14},{SZ=0.14},{WHG=+/- 0.01},{MFL=80.00},{PPATH=../2_backen_parallelgreifer/rp_roll/rp-50/rp50-asm-sbl.prj},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
RP-50 - 2-Jaw-Parallel Gripper, with Roller Bearing
Bill of material
RP-50 [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000602
TYP
Type
RP
MODEL
Model
50
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
값 입력 HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
확인
H
Total stroke
12.70
mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
Nein
Ja
Nein
Ja
GK
Gripping Force at p = 6 bar
90.00
N
GE
Recommended Part Weight
0.10
kg
M
Weight
0.145
kg
ZB
Cylinder Bore
15.90
mm
ZV
Displacement
1.64
cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
0.023
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.14
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.14
s
WHG
Repeatability
+/- 0.01
mm
MFL
Maximum Finger Length
80.00
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D