Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
RPW-250 - 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
RPW-250 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000606
TYP
Typ
RPW
MODEL
Modell
250
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
19.00 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
155.00 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
0.50 kg
M
Masse
0.294 kg
ZB
Zylinderbohrung
16.00 mm
ZV
Zylindervolumen
2 x 1.875 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0525 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.16 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.16 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
75 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D