Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ULD-300 - Load Limiter with Manifold
Bill of material
ULD-300
ARTNR
Part-No.
15130009
TYP
TYPE
ULD
MODEL
Model
300
AZ
Z-Axis Deflection
23.00 mm
AH
Angle of Deflection
5 °
AT
Torsional Deflection
+/- 20 °
FA
Breakaway Force at 1-6 bar (static load)
1834 - 11389 N
MA
Breakaway Moment at 1-6 bar (static load)
119 - 714 Nm
M
Weight
19.147 kg
VK
Displacement
10.86 l
WHG
Repeatability
+/- 0.1 mm
DD
Diameter Manifold
95.00 mm
GE
Recommended max. Payload
120 kg
CTN
Customs Tariff Number
84799070
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D