IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SCS1518SD
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With damper type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_damper_type/scs_sd_asmtab.prj},{NB=SCS1518SD},{MAT=Stainless,SUS304},{B=15},{L2=18},{L1=15},{T=3},{D=40},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{A=13.0},{SMX=S},{C=0.5},{P=1.00},{NDM=6},{P1=20},{PPATH=../with_damper_type/assemblies/sslitc_wdt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCS- SUS304 (Stainless)
Bill of material
SCS1518SD
MAT
Material
Stainless,SUS304
B
Inner diameter
15
15
mm
L2
Length
18
18
mm
L1
Length
15
15
mm
T
Thickness
3
3
mm
D
Outer diameter
40
40
mm
D1
Diameter
7.0
7.0
mm
R
6.00
6.00
mm
W
1.5
1.5
mm
X
13.0
13.0
mm
Y
8
8
mm
A
13.0
13.0
mm
M
Set screw
M6 x P1
M6 x P1
SOB
Size of bolt
M6 x 20
M6 x 20
ORDERNUMBER
Order number
SCS1518SD
SCS1518SD
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D