IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SCK2015SN2
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
2-Tap type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/2_tap_type/sck_sn2_2_tap_asmtab.prj},{NB=SCK2015SN2},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{L=15},{D=46},{M1=M6xP1.0},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=SN2},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_nt_2_tap_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCK- SUS304,(Stainless)
Bill of material
SCK2015SN2
MAT
Material
Stainless,SUS304
B
Inner diameter
20
20
mm
L
Length
15
15
mm
D
Outer diameter
46
46
mm
M1
Thread
M6xP1.0
M6xP1.0
PCD
P.C.D
34
34
mm
D1
d diameter
12.1
12.1
mm
X
14.0
14.0
mm
M
Set screw
M6x20
M6x20
ORDERNUMBER
Order number
SCK2015SN2
SCK2015SN2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D