IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SCK2015SN2S
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
2-Tap type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/2_tap_type/sck_sn2s_2_tap_asmtab.prj},{NB=SCK2015SN2S},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{L=15},{D=46},{M1=M6xP1.0},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.0},{F=53.9},{COL=S},{SMX=SN2},{C=0.5},{NDM=6},{KDM=4.773},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{PPATH=assemblies/kc_ntwcl_2_tap_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCK- With clamp lever SUS304,(Stainless)
Bill of material
SCK2015SN2S
MAT
Material
Stainless,SUS304
B
Inner diameter
20
20
mm
L
Length
15
15
mm
D
Outer diameter
46
46
mm
M1
Thread
M6xP1.0
M6xP1.0
PCD
P.C.D
34
34
mm
D1
d diameter
12.1
12.1
mm
X
14.0
14.0
mm
F
53.9
53.9
mm
M
Set screw
M6x32
M6x32
COL
Color of Lever
Silver
Black
Orange
Silver
Black
Orange
ORDERNUMBER
Order number
SCK2015SN2S
SCK2015SN2S
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D