IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SCSS1512CN2
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
2-Tap type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/2_tap_type/scss_cn2_asmtab.prj},{NB=SCSS1512CN2},{MAT=Steel,Black},{B=15},{L=12},{D=35},{D1=5.5},{R=4.50},{NDM1=4},{PCD=25},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=5},{P=0.80},{P1=16},{PPATH=assemblies/ssepc_nt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
SCSS- Black
Bill of material
SCSS1512CN2
MAT
Material
Steel,Black
B
Inner diameter
15
15
mm
L
Length
12
12
mm
D
Outer diameter
35
35
mm
D1
Diameter
5.5
5.5
mm
R
4.50
4.50
mm
M1
M4
M4
PCD
25
25
mm
W
1.5
1.5
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
6
6
mm
M
Set screw
M5 x P0.8
M5 x P0.8
SOB
Size of bolt
M5 x 16
M5 x 16
ORDERNUMBER
Order number
SCSS1512CN2
SCSS1512CN2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D