IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
FNTA-3047
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Thrust Bearings, Assemblies, Washers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/thrust_bearings_assemblies_washers/fnta.prj},{NB=FNTA-3047},{DESIGNATION=FNTA-3047},{SHAFT=30},{DC1MM=30},{DCMM=47},{DWMM=2},{EBMM=32.5},{EAMM=44.1},{CRKN=18.6},{CRLBF=4180},{COKN=82.4},{COLBF=18500},{NG=8900},{WTKG=0.009},{WTLBS=0.020},{SPSMM=1.00},{HCSMM=1.00},{SCHMM=1.00},{HPHMM=1.00},{DHMM=5.500},{DHINCH=0.217},{DRMM=0.50},{DRINCH=0.020},{DC2MM=45.62},{DC2INCH=1.796},{CWMM=1.840},{CWINCH=0.072},{SRMM=0.13},{SRINCH=0.005},{SWMM=1.75},{SWINCH=0.069},{RSMM=0.51},{RSINCH=0.020},{TMM=0.38},{TINCH=0.015},{Z=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
FNTA - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Bill of material
FNTA-3047
DESIGNATION
Assembly Designation
FNTA-3047
FNTA-3047
SHAFT
Shaft Dia.
30
30
mm
DC1
Dc1 - Inside Diameter
30 / 1.1811
30 / 1.1811
mm/INCH
DC
Dc - Outer Diameter
47 / 1.8504
47 / 1.8504
mm/INCH
DW
Dw - Width
2 / 0.0787
2 / 0.0787
mm/INCH
EB
Eb - Raceway Contact
32.5 / 1.280
32.5 / 1.280
mm/INCH
EA
Ea - Raceway Contact
44.1 / 1.736
44.1 / 1.736
mm/INCH
CR
C - Dynamic Load Rating
18.6 / 4180
18.6 / 4180
kN/lbf
CO
C0 - Static Load Rating
82.4 / 18500
82.4 / 18500
kN/lbf
NG
Speed Ratings
8900
8900
r/min
WEIGHT
Assembly Wt.
0.009 / 0.020
0.009 / 0.020
kg/lbs
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D