Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1227-16 - Betonbau Plattendecken-Großdose 115
Stückliste
1227-16
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1227-16
BZ
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Grossdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
115 mm
AT
Anzahl Teile
2
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
8
M32
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm
4
ALO
Auslassöffnung Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
71.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456552647
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenverbindungsdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1227-55. als Plattendecken-Großdose mit Metallmutter M5 für Leuchtenhakenbefestigung 2-teilig,Einbauhöhe 115 mm Markierungen für Kabel oder Rohre bis Durchmesser 32 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm besonders geeignet für Heißklebebefestigung
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D