Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.02.2020 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1248-50 - Betonbau Deckendose 45°
Stückliste
1248-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1248-50
BZ
Bezeichnung
Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
55 mm
ALO
Auslassöffnung Ø
35 mm
M25
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
4
AT
Anzahl Teile
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.318 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331006
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 35 mm Hersteller/Typ Kaiser 1248-50.
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D