IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1260-50
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1260-11 - B1 large conduit one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
{kaiser/betonbau/1260_50_asmtab.prj},{NB=1260-50(2)},{CNSORDERNO=1260-50},{T=79},{ALO=60},{M25=2},{M32=2},{AT=2},{OP=100},{CNSMASSEXACT=44.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{BZ=Betonbau Decken-Großrohrdose, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 79 mm},{IP=10},{CNSEAN=4013456336001},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1260_50_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1260_50_asmtpl.prj},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1260-50 - Conc. constr. ceiling large conduit box
Bill of material
1260-50
CNSORDERNO
Article number
1260-50
BZ
Designation
Conc. constr. ceiling large conduit box, with metal nut M5 for light hook, depth 79 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
T
Depth
79
mm
ALO
Exit opening Ø
60
mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.8
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702
l
CNSEAN
EAN code
4013456336001
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1260-50. with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 79 mm Markings for cables and conduits up to diameter 32 mm Exit opening Diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D