Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 февр. 2020 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1260-50 - Conc. constr. ceiling large conduit box
Bill of material
1260-50
CNSORDERNO
Article number
1260-50
BZ
Designation
Conc. constr. ceiling large conduit box, with metal nut M5 for light hook, depth 79 mm
LOD
Level of details
T
Depth
79 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702 l
CNSEAN
EAN code
4013456336001
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1260-50. with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 79 mm Markings for cables and conduits up to diameter 32 mm Exit opening Diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D