Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1296-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
Stückliste
1296-22
CNSORDERNO
Bestellnummer
1296-22
BZ
Bezeichnung
Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 180 x 180 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
180 mm
B
Breite
180 mm
T
Tiefe
90 mm
EBO
Einbauöffnung
120 x 100 mm
GE
Geräte-Einbautiefe
65 mm
DS
Deckenstärke
>= 140 mm
WS
Wandstärke
>= 120 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
608 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.06 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456490048
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, Kunststoff und Frontteil mit Mineralfaserplatte, für Betondecken und –wände Grundfläche mind. 150 mm x 150 mm, Tiefe mind. 75 mm Öffnungsmaß ____________ mm (max. 120 x 100 mm) Einbautiefe ________ mm (max. 65 mm) Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung Hersteller/Typ: Kaiser 1296-22
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D