Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9909.20 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
Stückliste
9909.20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.20
ENO
E-Nummer
155910018
BZ
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit Diagonalsteg und Kabelausgang Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüftFarbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018
MAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
INFO
Info
UV beständig
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Gewicht
51 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D