Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.22.60 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.22.60
CNSORDERNO
No art.
9909.22.60
BZ
Désignation
Couvercle avec fixation centrale, 130x130 mm, noir, RAL 9005
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
7.0 mm
F
couleur
RAL 9005
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-No.
155 910 158
CNSMASSEXACT
Poids net
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271897
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Couvercle avec support diagonal Pour boîte de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 7mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/ Testé au filament incadescent 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9005 Numéro d'article: 9909.22.60 / E-No 155 910 158
ETIM40
EC002656
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D