Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9459-05 - Compartimentazione per soffitto DS90/74mm
Lista materiale
9459-05
CNSORDERNO
Art. No.
9459-05
BZ
Designazione
Compartimentazione per soffitto DS90/74mm
LOD
Livello di dettaglio
EO
Apertura dell'installazione ø
100 mm
DS
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
LF
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 40 mm)
ETAZ
Approvazione ETA
ETA-14/0159
VKFZ
Omologazione AEAI
25349
PVCR
PVC Tubi a
M40
ENO
E-Numero
121 819 035
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
616 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
4.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544697
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D