Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9459-06 - Protection incendie cloisonnement DS 90/120 mm
Nomenclature
9459-06
CNSORDERNO
No art.
9459-06
BZ
Désignation
Protection incendie cloisonnement DS 90/120 mm
LOD
Niveau de détail
EO
Orifice d'encastrement ø
150 mm
DS
Épaisseur du plafond
150 - 300 mm
LF
Introduction de câbles
Occupation maximale (diamètre intérieur 74 mm)
ETAZ
Approbation de l'ETA
ETA-14/0159
VKFZ
homologation AEAI
25347 / 25348
PVCR
PVC Tubes jusqu'à
M50
ENO
E-Nummer
121 819 048
CNSMASSEXACT
Poids net
1360 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.322 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544703
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D