Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9464-15 - One-gang junction box HWD B15
Nomenclature
9464-15
CNSORDERNO
No art.
9464-15
BZ
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrement, HWD B15 pr parois de construct navaleB15
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
One-gang junction box HWD B15 for shipbuilding walls B15, panel thickness 7 - 40 mm (9464-15) for shipbuilding walls with category B 15 partition, for panel thickness 7 - 40 mm, depth 54.5 mm, cut hole diameter 74 mm, device screw spacing 60 mm, cable entries up to diameter 11.5 mm, 5 support connectors per PU, halogen-free, combination distance simply by removing the pre-embossed edge 71 mm Manufacturer / Type Kaiser 9464-15
T
Tiefe
54.5 mm
FR
Ø du trou fraisé
74 mm
KA
Combination distance through simple separation of the pre-embossed edge
71 mm
GSAB
Distance entre les vis de l'appareil
60 mm
LF13
Cable entries up to Ø 13 mm
4
FP
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
VPE
Support connectors per PU
5
CNSMASSEXACT
Poids net
75.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.508 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533561
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D