Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-64 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-64
CNSORDERNO
No art.
1281-64
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø68mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-86
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
85 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
97 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546721
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 85 mm Luminaire trim min. diameter: 97 mm Art. No.: 1281-64 / 920 896 239
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D