Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-66 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-66
CNSORDERNO
Art. No.
1281-66
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 95 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-84
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
95 mm
LB
Panello di luci ø minimale
107 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546745
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 95 mm Luminaire trim min. diameter: 107 mm Art. No.: 1281-66 / 920 896 259
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D