Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-73 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
Nomenclature
1281-73
CNSORDERNO
No art.
1281-73
ENO
E No.
920896729
BZ
Désignation
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
LOD
level of detail
SYS
System
HaloX® 100
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-100 mm
ELLMAX
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
110 mm
LL
LED wattage max.
20 W
LLNHT
Lamp wattage LV/HV/TC max.
50 W
GD
Housing diameter Ø
130 mm
TF
Depth incl. front part
120 mm
TL
Tunnel length
190 mm
TB
Tunnel width
140 mm
TH
Tunnel height
85 mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
CNSMASSEXACT
Poids net
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
-
COVER
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D