IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1292-01
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_01.prj},{NB=1292-01(2)},{CNSORDERNO=1292-01},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 100 mm},{LOD=2},{DA=100},{LB=107},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=17.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.309},{CNSEAN=4013456355651},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 107 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-01},{PICTURESMALL=1292_01.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1292-01 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1292-01
CNSORDERNO
Art. No.
1292-01
BZ
Designation
Instal. housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 100 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
100
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
107
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
17.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.309
l
CNSEAN
EAN code
4013456355651
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part for ceiling exit (CE) Diameter 100 mm Luminaire trim min. diameter 107 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-01
ETIM40
ETIM 40
EC002472
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D