IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS19-80x145
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_19_asmtab.prj},{NB=KBS19-80x145},{D=80},{DD=145},{DW=60/65/70},{T=4100/5200/6600},{L=37.8},{L1=25},{L2=32.5},{PDW=0.048},{PW=192/211/228},{NSZ=7},{SZ=M8x30},{TASZ=30},{CNSMASSEXACT=2.6},{CNSSTDDTIME=from stock},{XD=8},{XL=30},{P=1.250},{PPATH=kbs_19/kbs_19_asmtpl.prj},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFOX=kbs_19_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs_19_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBS 19 - Shrink Disc
Bill of material
KBS19-80x145
D
Hollow Shaft Diameter
80
80
mm
DD
Outer Diameter
145
145
mm
DW
Shaft Diameter
60/65/70
60/65/70
mm
T
Torque
4100/5200/6600
4100/5200/6600
Nm
L
Length
37.8
37.8
mm
L1
Length
25
25
mm
L2
Length
32.5
32.5
mm
PDW
Tolerance max. (Hollow Shaft to Shaft)
0.048
0.048
mm
PW
Surface Pressure on Shaft
192/211/228
192/211/228
N/mm²
NSZ
Piece
7
7
SZ
Screw (ISO 4017)
M8x30
M8x30
TASZ
Tightening Torque
30
30
Nm
CNSMASSEXACT
Mass
2.6
2.6
kg
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Specific Information
Product Information
INFO3
Operating / Installation Instruction
Product Information
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D