IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
1354C-400
Kepner Products
Relief Valves
Adjustable Cartridge Relief Valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_valves/adjustable_cartridge_relief_valves/model_1354.prj},{NB=1354C-400},{CD=1.000\"},{CP=50 - 400 PSI},{ESS=-020},{CM=C},{ORS=Teflon®},{PSI=1\" Cavity},{PSO=1\" Cavity},{TR=-40°F to 300°F},{SC=High grade exotic material for services requiring a generally insert seal material or wide temperature range},{MODEL=1354},{APR=400},{FC=Variable},{DIA=1354_400.png},{PCI=-},{PCO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 1354 - Cartridge Adjustable Relief Valves
Bill of material
1354C-400
PN
Part Number
1354C-400
1354C-400
CD
Cavity Diameter
1.000"
인치
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure Range
50 - 400 PSI
50 - 400 PSI
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
ESS
External Seal Size
-020
MW
Model Weight
0.31
lbs.
CM
Construction Materials
Steel
303 Stainless Steel
Steel
303 Stainless Steel
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seals (2)
Teflon®
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
AC
Adjusting Screw
Steel
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D