Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 96
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 1 1/2 x 1" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenrad 1 1/2 x 1", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 322-700-022
CNSORDERNO
Bestellnummer
KET
Kettenrad
Z
Zähnezahl
DE
Abmessungen
mm
DP
Abmessungen
mm
DM
Abmessungen
mm
D1
Abmessungen
mm
A
Abmessungen
mm
R3
Zahnkopfrundung
38.0 mm
C
Breite der Rundung
4.0 mm
B1
Zahnkranzbreite
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
mm
B2
Zahnkranzbreite
mm
B3
Zahnkranzbreite
mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D