IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Zweifachkettenradscheibe 1 1/2 x 1", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 312-700-016
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 1/2 x 1"
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_1-2_1/kettenradscheibe_1_1_2_1.prj},{NB=Zweifachkettenradscheibe 1 1/2 x 1, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO/R 606 312-700-016(ISO)},{IDNR=},{KET=ISO},{Z=16},{DE=210.3},{DP=195.30},{D1=25},{T=38.100},{ZX=016},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenradscheibe}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 148
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 1 1/2 x 1" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Zweifachkettenradscheibe 1 1/2 x 1", für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 312-700-016
CNSORDERNO
Bestellnummer
312-700-016
312-700-016
KET
Kettenradscheibe
ISO
ASA-100
ISO
ASA-100
Z
Zähnezahl
16
16
DE
Abmessungen
210.3
210.3
mm
DP
Abmessungen
195.30
195.30
mm
D1
Abmessungen
25
25
mm
R3
Zahnkopfrundung
38.0
mm
C
Breite der Rundung
4.0
mm
B1
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
SB1
Zahnkranzbreite b1
23.6
23.6
mm
B2
Zahnkranzbreite
72.0
72.0
mm
B3
Zahnkranzbreite
0.0
0.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D