Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
RBK25-BF - Globe valve - PN16
Stückliste
RBK25/6,3-BK
SA010ID04
Herstellername
Kieback&Peter
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
www.kieback-peter.de
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Heizkörperarmaturen für Zweirohrheizungen
SA110ID04
Armaturentyp
RBK..-BK, Durchgangsventil, PN16
SA110ID06
Produktklassifikation
Durchgangsventil
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Rotguss
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID25
Masse (netto)
1.54 kg
SA700ID26
Produktbeschreibung
SA700ID28
Nennmaß DN
25
SA700ID30
Nenndruck PN
16
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
0 °C
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D