Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1832 - Têtes d'appui avec capteur d'appui
Nomenclature
K1832.1230
BESTKIPP
Référence
A
Distance
33.25 mm
D1
Diamètre
30 mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
36 mm
H
Hauteur
30 mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
0.35 mm
L3
Hauteur
2.50 mm
L4
Hauteur
2.50 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D