Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1832 - Kołki podporowe z czujnikiem przylegania
Lista materiałowa
K1832.1230
BESTKIPP
Nr zamówienia
A
Odstęp
33.25 mm
D1
Średnica
30 mm
D2
Średnica
mm
D3
Średnica
36 mm
H
Wysokość
30 mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
0.35 mm
L3
Wysokość
2.50 mm
L4
Wysokość
2.50 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D